FL MGUARD RS4004 TX/DTX
-
Router
2701876
Security Appliance, 10/100 Mbit/s, NAT, firewall, managed 4-poorten switch en DMZ, met licenties kunnen functies worden uitgebreid
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Breedte | 45 mm |
| Hoogte | 130 mm |
| diepte | 120,6 mm |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Kleur | zilver |
| materiaal behuizing | metaal |
| Ethernet | |
| Aansluitmethode | RJ45 |
| overdrachtssnelheid | 10/100 MBit/s |
| overdrachtsmedium | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
| signaal-led's | voedingsspanning, gegevensoverdracht, storing, link, activity |
| Aantal kanalen | 6 (RJ45-poorten) |
| meldcontact | |
| Aansluitmethode | steekbare COMBICON-schroefaansluiting |
| extra tekst | niet galvanisch gescheiden |
| VPN - vrijgaveschakelaar | |
| Aansluitmethode | Aansluitbaar en optioneel 24 V DC/250 mA |
| Functionaliteit | |
| Basisfunctie | router met intelligente firewall, geïntegreerde 4-poorts Managed Switch, opt. VPN (opt. voor 10 tunnels tot max. 250 met extra licentie), CIFS Integrity Monitoring (opt.), metalen behuizing, slot voor SD-geheugenkaart, vergroot temperatuurbereik, performance firewall / VPN: tot max. 124 Mbit/s / 40 Mbit/s |
| Systeemeisen | |
| ondersteunde browsers | HTTPS-ondersteuning vereist |
| Producttype | Security-router voor de montagerail |
| bouwvorm | Stand-alone |
| Basisfunctie | router met intelligente firewall, geïntegreerde 4-poorts Managed Switch, opt. VPN (opt. voor 10 tunnels tot max. 250 met extra licentie), CIFS Integrity Monitoring (opt.), metalen behuizing, slot voor SD-geheugenkaart, vergroot temperatuurbereik, performance firewall / VPN: tot max. 124 Mbit/s / 40 Mbit/s |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Security-functies | |
| data-integriteit | MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512 |
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-ondersteuning | Server of Relay Agent |
| filtering | MAC- en IP-adressen, poorten, protocollen |
| Firewall-datadoorvoer | max. 130 Mbit/s (router-modus, standaard firewall-regels, bidirectioneel datatransport) |
| max. 61 Mbit/s (Stealth-modus, standaard firewall-regelaars bidirectioneel datatransport) | |
| firewall-regels | configureerbare Stateful-Inspection-Firewall met volledige functionaliteit |
| Basisfunctie | router met intelligente firewall, geïntegreerde 4-poorts Managed Switch, opt. VPN (opt. voor 10 tunnels tot max. 250 met extra licentie), CIFS Integrity Monitoring (opt.), metalen behuizing, slot voor SD-geheugenkaart, vergroot temperatuurbereik, performance firewall / VPN: tot max. 124 Mbit/s / 40 Mbit/s |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | volgens protocol 802.2 |
| Network Time Protocol (NTP) client | Client |
| Remote Syslog Logging | op externe server |
| routing | standaard routing, NAT, 1:1-NAT, Port Forwarding |
| beveiliging tegen | IP-Spoofing, DoS- en Syn Flood Protection |
| datacoderingsmethode | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Virtual Private Network (VPN)-datatransport | max. 42 Mbit/s (Router) |
| lokale diagnose | P1, P2 Voedingsspanning US1, US2 led groen |
| één LED per poort Link actief led groen | |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 2,4 W |
| Voeding | |
| voedingsspanning (DC) | 24 V DC (redundant) |
| voedingsspanningsbereik | 11 V DC ... 36 V DC |
| aansluiting voeding | via COMBICON; max. aderdoorsnede 2,5 mm² |
| rimpel | 3,6 Vtt (binnen het toelaatbare spanningsbereik) |
| stroomopname maximaal | 180 mA (onbelaste uitgangen) |
| stroomopname typ. | 100 mA (bij US = 24 V DC) |
| Functie | |
| meldcontact stuurspanning | 24 V DC (typ.) |
| meldcontact stuurstroom | 250 mA (kortsluitvast) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| Conformiteit/toelatingen | |
| conformiteit | CE-conform |
| montagetechniek | Railmontage |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| statusindicatie | led's: P1, P2, fault, state, error, LAN, WAN |
| Artikelnummer | 2701876 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNN311 |
| Productcode | DNN311 |
| GTIN | 4046356869331 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 907,3 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 902 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 57ae4f85-9b2e-402d-b3c6-f57663467f11 |
Compatibele producten
-
FL MGUARD LIC FW RD - Licentie 2701356
-
FL MGUARD LIC MODBUS INSPECTOR - Licentie 2702980
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - Licentie 1493074
-
FL MGUARD LIC CIM - Licentie 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-100 - Licentie 2702546
-
FL MGUARD LIC OPC INSP - Licentie 2702191
-
FL MGUARD LIC FW/VPN RD - Licentie 2702193
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - Software 2981974
-
SD FLASH 2GB - Programma-/configuratiegeheugen 2988162
Uw voordelen
Centrale managementtool
Maximale veiligheid
Maximale performance
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem