Met de signaallampen kunt u betrouwbaar en energie-efficiënt lichtsignaalinstallaties voor maritieme toepassingen beheren, zoals bijv. bij sluizen. Voor de bewakingsfuncties worden er uitsluitend componenten gebruikt die voldoen aan de eisen van de industriestandaard. De signaallamp 300 is leverbaar in diverse lichtkleuren overeenkomstig belangrijke standaards (bijvoorbeeld IALA-aanbeveling E200-1 en CIE 1931). Via de veldbuscommunicatie staat de gebruiker uitgebreide diagnose- en statusinformatie ter beschikking.
CSD-SL 300 GN
-
Signaleringslamp
2701786
Signaleringslamp, 24 V DC, IALA Optimum groen, stralingshoek (verticaal/horizontaal): 8 °/30 °, diameter: 272 mm, beschermklasse: IP65/IP67, Communicatie-interface
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Ontwikkelt volgens EN 12966-1, IALA-aanbeveling E200-1 en CIE 1931
fail-safe functie
400 m verbinding met regeleenheid via veldbus
Diagnosemogelijkheid
Hoge licht- en kleurintensiteit
Applicatieafhankelijk te programmeren
Bijzonder zuinig dankzij energiebesparende led-technologie en led-levensduur van ten minste 50000 h
Stralingshoek: 8° x 30°
Duurzame en energiebesparende led-techniek
Veldbuscommunicatie