AXL F BK S3 - Kopstation
2701686

Axioline F, Kopstation, Sercos, RJ45-Bus, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkel en Axioline F connector

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

2 Ethernet-poorten (met geïntegreerde switch)
Draaischakelaar voor instelling van het Sercos-adres
Gecertificeerd overeenkomstig Sercos V1.12
Ondersteunt Sercos V1.31
FSP-IO (Function Specific Profile-IO) voor modulaire I/O-modulen
Min. cyclustijd van Sercos III 31,25 µs
8 aansluitingen (max. 4 verbruiker- en max. 4 producenten-aansluitingen)
Kruiscommunicatie is mogelijk totdat het maximum aantal verbindingen is bereikt
Synchronisatie tussen veldbus en lokale bus
Typische cyclustijd van de lokale Axioline F-bus ca. 10 µs
Runtime in het kopstation verwaarloosbaar (bijna 0 µs)
Geschikt voor firmware-update
Ondersteunt het gebruik van Axioline Smart Elements
Ondersteunt passieve smart-elementen (vanaf firmwareversie 1.35)
Ondersteunt IOL-CONF (vanaf firmwareversie 1.35)