AXL E S3 DI16 M12 6P - Digitale module
2701544

Axioline E, Digitaal ingangsmoduul, Sercos, M12-connector, Digitale ingangen: 16, 24 V DC, aansluittechniek: 4-draads, kunststofbehuizing, beschermklasse: IP65/IP67

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Aansluiting op het Sercos-netwerk met M12-connectoren (D-gepolariseerd)
Overdrachtssnelheid 100 Mbit/s bij een minimale cyclustijd van 250 µs
Aansluiting van digitale sensoren met M12-connectoren (A-gepolariseerd)
Diagnose- en statusindicaties
Kortsluit- en overbelastingsbeveiliging van de sensorvoeding
Beschermklasse IP65/67