Het kopstation koppelt een Inline-Station aan de INTERBUS-remotebus en stelt de voedingsspanningen voor de aangesloten deelnemers ter beschikking.
IBS IL 24 BK-T/U-XC-PAC
-
Kopstation
2701150
Inline, Kopstation, INTERBUS, Inline-connector met schermaansluiting, Extreme Conditions-variant, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 48,8 mm |
| Hoogte | 135 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| INTERBUS | |
| Aantal interfaces | 2 (Capacitief met de aarde verbonden) |
| Aansluitmethode | Inline-connector met schermaansluiting |
| overdrachtssnelheid | 500 kBit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Inline-localbus | |
| Aantal interfaces | 1 |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| overdrachtssnelheid | 500 kBit/s |
| systeemgrenzen | |
| Aantal deelnemers | max. 63 |
| Aantal Aansluitbare localbusdeelnemers | max. 63 |
| Aantal deelnemers met parameterkanAal | 62 |
| Aantal ondersteunde aftakklemmen met remotebusaftakking | max. 15 |
| Moduul | |
| ID-code (dec.) | 04 |
| ID-code (hex) | 04 |
| Lengtecode (hex) | 00 |
| ingangsadressen | 0 byte |
| uitgangsadressen | 0 byte |
| Registerlengte | 0 Bit |
| Producttype | IO-componenten |
| Productfamilie | Inline |
| bouwvorm | modulair |
| Omvang van de levering | inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden |
| Bijzondere eigenschappen | Extreme Conditions-variant |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 30 W |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
| Potentialen: Kopstationvoeding UBK; de logicavoeding UL (7,5 V) en de analoge voeding UANA (24 V) worden door de kopstationvoeding geregeld. | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via Inline-connector) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | max. 1,25 A (met max. aantal aangesloten I/O-modulen) |
| typ. 100 mA (zonder aangesloten Inline-I/O-klemmen) | |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC ±5 % |
| Potentialen: voeding van de analoge modulen (UANA) | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| Potentialen: voedingsspanning voor het hoofdcircuit (UM) | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| Potentialen: voeding van het segmentcircuit (US) | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: 5 V-voeding inkomende remotebus/5 V-voeding uitgaande remotebus | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 5 V-voeding inkomende remotebus/7,5 V-logica-, 24 V analoge, 24 V-kopstationvoeding | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 5 V-voeding inkomende remotebus/24 V-hoofd-, 24 V-segmentvoeding | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 5 V-voeding inkomende remotebusaftakking/aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 5V-voeding van verdere remotebus / randapparatuur (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 5V-voeding van doorgaande remotebus / logica (UBK, UL, UANA) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 5 V-voeding uitgaande remotebusaftakking/aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 7,5 V-logica-, 24 V analoge, 24 V-kopstationvoeding/aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: Logica (UBK, UL, UANA) / Periferie (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24 V-hoofd-, 24 V-segmentvoeding/aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Inline-connector |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| -40 °C ... 70 °C (uitgebreid, zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad.) | |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 80 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2701150 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI111 |
| Productcode | DRI111 |
| GTIN | 4046356713771 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 283,3 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 214 g |
| Douanetariefnummer | 85389091 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
IB IL BK-PLSET/CP - Connectorset 2860374
-
IB IL FIELD 2 - Markeringsveld 2727501
-
IB IL FIELD 8 - Markeringsveld 2727515
-
ESL 62X10 - Insteekstrook 0809492
-
ESL 62X46 - Insteekstrook 0809502
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
E/UK - Eindsteun 1201442
-
IBS RBC METER-T - Remotebuskabel 2806286
-
IBS RBC METER/F-T - Remotebuskabel 2723123
Uw voordelen
Remotebusaansluitingen in kopertechniek
Galvanische scheiding
Onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
Breed temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C (zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad)
Gelakte printplaten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem