NLC-IO-4AI - I/O-uitbreidingsmodule
2701098

I/O-uitbreidingsmoduul voor toepassing met de Nanoline-basiseenheid. Uitgevoerd met vier analoge ingangskanalen. Er kunnen maximaal drie I/O-uitbreidingsmodulen op de basiseenheid worden aangesloten

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Het moduul wordt automatisch door de firmware herkend
De digitale I/O-modulen zijn galvanisch gescheiden
Kan via een secundaire voeding van spanning worden voorzien
Een systeem kan maximaal 8 analoge ingangen en 8 analoge uitgangen hebben
Er zijn configuratiemogelijkheden voor 0 - 10 V DC, ±10 V DC, 4 - 20 mA en 0 - 20 mA
Aan de rechterzijde van een basisunit kunnen maximaal 3 modulen worden aangesloten