AXC 3050 - Besturing
2700989

Axiocontrol voor de directe besturing van Axioline F I/O's. Met 3 Ethernet-interfaces voor extra koppeling van decentrale I/O's via PROFINET, Modbus/TCP of TCP/IP. Programmering volgens IEC 61131-3. Inclusief connector en coderingsveld.

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

PROFINET-controller en PROFINET-device
Geheugenuitbreiding met max. 2 GB met steekbare SD-kaart mogelijk
3 onafhankelijke Ethernet-interfaces
Modbus/TCP-Client
Geïntegreerde FTP en HTML5-webserver
Ondersteuning van vele protocollen, zoals: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP etc.
Geïntegreerde UPS voor het gericht uitschakelen van de applicatie
Maritieme toelatingen (GL, DNV, LR, BV, RINA, ABS)