IB IL 24 PSDO 4/4-R-PAC
-
Veiligheidsmodule
2700804
Veiligheidsgerichte I/O-component, digitale uitgangsmodule met 4 veilige uitgangen plus- en min-schakelend; voor het SafetyBridge-systeem, PROFIsafe en INTERBUS-Safety; tot SIL 3, categorie 4/PL e, steekbare veerdrukaansluiting met ontlaadstekkers
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 48,8 mm |
| Hoogte | 119,8 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | Afmetingen |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Inline-localbus | |
| Aantal kanalen | 2 |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| overdrachtssnelheid | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
| Moduul | |
| ID-code (dec.) | 167 |
| ID-code (hex) | A7 |
| Lengtecode (hex) | 04 |
| Lengtecode (dec) | 04 |
| procesdatakanaal | 8 byte |
| ingangsadressen | 8 byte ((Bedrijfstoestand: SafetyBridge)) |
| uitgangsadressen | 8 byte ((Bedrijfstoestand: SafetyBridge)) |
| Registerlengte | 8 byte |
| vraag naar parameterdata | 1 byte ((Bedrijfstoestand: SafetyBridge)) |
| behoefte aan configuratiegegevens | 5 byte ((Bedrijfstoestand: SafetyBridge)) |
| Digitaal: | |
| benaming uitgang | digitale uitgangen |
| beschrijving van de uitgang | +/- schakelend |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aansluittechniek | 2-, 3-, 4-draads |
| Aantal uitgangen | 4 (bij 2-kanaals gebruik, +/- schakelend) |
| 4 (bij 1-kanaals gebruik, + schakelend) | |
| 4 | |
| beveiligingsschakeling | beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de uitgangen |
| uitgangsspanning | 24 V DC (US - 1 V) |
| uitgangsstroom | max. 3 A (Stroomtotaal van alle uitgangen) |
| maximale uitgangsstroom per kanaal | 2 A |
| maximale uitgangsstroom per moduul | 3 A (zie technische gegevens) |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
| gedrag bij inductieve overbelasting | Uitgang kan defect raken |
| Producttype | IO-componenten |
| Productfamilie | Inline |
| toepassing | Functionele veiligheid |
| bouwvorm | modulair |
| diagnosemeldingen | kortsluiting of overbelasting van de digitale uitgangen Foutmelding in de diagnosecode (bus) alsmede indicatie via de led op het moduul |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 75 W |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC (zie veiligheidstechnische gegevens) |
| stroomopname | max. 230 mA |
| Potentialen: voedingsspanning voor het hoofdcircuit (UM) | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | max. 3,03 A |
| typ. 30 mA (uitgangen actief; plus stroom van de actoren) | |
| Potentialen: voeding van het segmentcircuit (US) | |
| voedingsspanning | 24 V |
| Voeding: moduulelektronica | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: 5 V-voeding inkomende remotebus / 7,5 V-voeding (buslogica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 5 V-voeding uitgaande remotebus / 7,5 V-voeding (buslogica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica) / 24 V-voeding (periferie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24 V-voeding (periferie) / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Inline-connector |
| steekbaar | ja |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 80 kPa ... 108 kPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (tot max. 3500 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 85 % (Tref binnen het toelaatbare temperatuurbereik geschikte maatregelen tegen een verhoogde luchtvochtigheid.) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 85 % (Tref binnen het toelaatbare temperatuurbereik geschikte maatregelen tegen een verhoogde luchtvochtigheid.) |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2700804 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNA431 |
| Productcode | DNA431 |
| GTIN | 4046356657402 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 421,9 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 421,9 g |
| Douanetariefnummer | 85389091 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 74dc43a1-6aad-426e-8958-445f5b90a1c1 |
Compatibele producten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem