Connectorset, bestaande uit vier Inline-connectoren met geïntegreerde ontlaadelektronica.
De connectorset optimaliseert de diagnosemogelijkheden en het opsporen van storingen in de veiligheidstoepassing wanneer er externe capacitieve belastingen of leidingcapaciteiten op de uitgangen van de PSDO zijn aangesloten.
Bij toepassing van deze connectorset wordt de specifieke ontlaadtijd (toff ) bij 3,3 µF / 24 V verkort tot ca. 400 µs (30 V, toff ca. 600 µs) per kanaal.
IB IL 24 PSDO 8-PLSET/CP/R
-
Connectorset
2700722
Connectorset, bestaande uit vier Inline-connectoren met geïntegreerde ontlaadelektronica
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Tot max. 2,2 uF per uitgang aansluitbaar