Het moduul is bestemd voor toepassing binnenin een Axioline F-station. Het beschikt over vier relais-maakcontacten, die onafhankelijk van elkaar functioneren en potentiaalvrij zijn uitgevoerd. Binnen een Axioline F-station kunt u laagspannings- en kleinspanningsmodulen direct naast elkaar toepassen.
AXL F DOR4/2 AC/220DC 1F
-
Relaismodule
2700608
Axioline F, Relaismoduul, relaisuitgangen: 4 (potentiaalvrij), maakcontact, 220 V DC, 230 V AC, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 53,6 mm |
| Hoogte | 126,1 mm |
| diepte | 54 mm |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | De diepte geldt bij toepassing van een montagerail TH 35-7,5 (volgens EN 60715) |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Axioline F-localbus | |
| Aantal interfaces | 2 |
| Aansluitmethode | Bus base module |
| overdrachtssnelheid | 100 MBit/s |
| Moduul | |
| ingangsadressen | 0 byte |
| uitgangsadressen | 1 byte |
| vraag naar parameterdata | 1 byte |
| behoefte aan configuratiegegevens | 6 byte |
| relais | |
| Aantal uitgangen | 4 (potentiaalvrij) |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Aansluittechniek | 2-draads |
| Type contactswitch | maakcontact |
| Schakelstroom | max. 8 A AC (cos phi = 1) |
| DC zie belastinggrenskarakteristiek, bijv. de volgende waarden: | |
| max. 8 A DC (≤ 30 V, ohmse belasting) | |
| max. 500 mA DC (110 V, ohmse belasting) | |
| max. 250 mA DC (220 V DC, ohmse belasting) | |
| max. 220 mA DC (125 V DC, L/R ≤ 50 ms, toepassingen met UL-toelating) | |
| max. 110 mA DC (250 V DC, L/R ≤ 50 ms, toepassingen met UL-toelating) | |
| schakelvermogen | max. 2000 VA |
| DC zie belastinggrenskarakteristiek, bijv. de volgende waarden: | |
| max. 240 W (30 V DC) | |
| max. 55 W (≥ 60 V DC) | |
| max. 25 W (125 V DC, 250 V DC, toepassingen met UL-toelating) | |
| Schakelvermogen volgens IEC 60947-5-1 | 6 A (120 V (AC15)) |
| 3 A (240 V (AC15)) | |
| 0,22 A (125 V (DC13)) | |
| 0,1 A (250 V (DC-13)) | |
| schakelfrequentie | max. 6 (per minuut) |
| Levensduur mechanisch | 10x 106 schakelingen |
| Productfamilie | Axioline F |
| bouwvorm | block modular |
| Inbouwpositie | willekeurig (temperatuur- en stroom-derating in acht nemen) |
| Omvang van de levering | inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III (EN 61010-2-201/UL 61010-2-201), tot max. 2000 m boven zeeniveau II (EN 61010-2-201/UL 61010-2-201), tot max. 3000 m boven zeeniveau |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,4 W |
| Potentialen: voeding van de Axioline F-localbus (UBus) | |
| voedingsspanning | 5 V DC (via bussokkelmoduul) |
| stroomopname | max. 280 mA (alle relais aangetrokken) |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: relaiscontact / logica | 4 kV |
| 5 kV | |
| Testspanning: Relaiscontact/functionele aarde | 4 kV |
| 5 kV | |
| Testspanning: Relaiscontact / relaiscontact (open contact) | 1 kV, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: Relaiscontact / relaiscontact (naast elkaar geplaatste stekkers) | 2,5 kV |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Axioline F-stiftconnector |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Neem de informatie met betrekking tot aderdoorsneden in het handboek "Axioline F: Systeem en installatie" in acht. Houd er bij de keuze van kabels rekening mee dat de temperatuur van de aansluitingen bij geringe aderdoorsneden en hoge stromen wel 30 K hoger dan de omgevingstemperatuur kan zijn! |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Axioline F-stiftconnector | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Neem de informatie met betrekking tot aderdoorsneden in het handboek "Axioline F: Systeem en installatie" in acht. Houd er bij de keuze van kabels rekening mee dat de temperatuur van de aansluitingen bij geringe aderdoorsneden en hoge stromen wel 30 K hoger dan de omgevingstemperatuur kan zijn! |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C (max. 6 A/kanaal bij wandmontage op horizontale montagerail; max. 4 A/kanaal bij willekeurige inbouwpositie) |
| -25 °C ... 50 °C (max. 8 A/kanaal bij wandmontage op horizontale montagerail; max. 6 A/kanaal bij willekeurige inbouwpositie) | |
| -25 °C ... 40 °C (max. 8 A/kanaal bij willekeurige inbouwpositie) | |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| normcode | Omgevingsomstandigheden |
| normen/bepalingen | IEC 61850-3 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | willekeurig (temperatuur- en stroom-derating in acht nemen) |
| Artikelnummer | 2700608 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI232 |
| Productcode | DRI232 |
| GTIN | 4046356916486 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 255,7 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 222 g |
| Douanetariefnummer | 85389091 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Voldoet aan de eisen van IEC 61850-3 en IEEE 1613
4 monostabiele relais
Potentiaalvrije aansluitingen voor 4 actoren
Nominale stroom per uitgang: 8 A
Totaalstroom van het moduul: 32 A (4 x 8 A)
Opgeslagen moduultypeplaatje
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem