PSR-PC20-1NO-1NC-24DC-SP
-
Koppelrelais
2700578
Koppelrelais voor SIL 3 High en Low Demand-toepassingen, koppelt digitale uitgangssignalen aan de periferie, 1 vrijgavecircuit, 1 retourmeldcircuit, 1 digitale signaaluitgang, Safe State Off-toepassingen, testpulsfilter, TBUS-aansluiting, steekbare push-in klem
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Tot SIL 3 volgens IEC 61508
Gedwongen contacten volgens EN 50205
Eenvoudige Proof Test volgens IEC 61508 via geïntegreerd meldcontact
Toegelaten voor Class I, Zone 2-toepassingen
Geringe behuizingsbreedte van slechts 12,5 mm
Vrijgavecircuit naar keuze beveiligd via interne smeltzekering
Lange levensduur door filtering van de besturings-testimpulsen
1 vrijgavecircuit, 1 digitale signaaluitgang, 1 diagnosecircuit
Koppelt digitale uitgangssignalen van veiligheidsbesturingen aan de periferie (ventielen, etc.) ten behoeve van galvanische scheiding en vermogensaanpassing
Corrosiebescherming door de beschermende lak van de printplaat