PSR-PS40-1NO-1DO-24DC-SC
-
Koppelrelais
2700398
Koppelrelais voor SIL 3 High en Low Demand-toepassingen, koppelt digitale uitgangssignalen aan de periferie, 1 vrijgavecircuit, 1 digitale meldingsuitgang, Safe State Off-toepassingen, testpulsfilter, vaste schroefklem
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Tot SIL 3 volgens IEC 61508
Gedwongen contacten volgens EN 50205
Eenvoudige Proof Test volgens IEC 61508 via geïntegreerd meldcontact
Toegelaten voor Class I, Zone 2-toepassingen
Geringe behuizingsbreedte van slechts 6,8 mm
Lange levensduur door filtering van de besturings-testimpulsen
1 vrijgavecircuit, 1 digitale signaaluitgang
Koppelt digitale uitgangssignalen van veiligheidsbesturingen aan de periferie (ventielen, etc.) ten behoeve van galvanische scheiding en vermogensaanpassing
Corrosiebescherming door de beschermende lak van de printplaat
Interne controle met apparaatinterne blokkering
Handmatig bewaakte en automatische activering in één apparaat