Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

IB IL CAN-MA-PAC - Communicatiemoduul
2700196

Inline-CAN-master, voor het aansluiten van een CAN-bussysteem, compleet met toebehoren (connector en coderingsveld)

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Protocol: Transparant-mode
Overdrachtssnelheid in de CAN-bus: 250 kbit/s
Kleinste datatype: 1 byte
Maximale databreedte 2 x 64 byte (= 128 byte = 64 woorden)
DIP-switch voor het instellen van de databreedte