De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem maakt via de INTERFACE-systembus de aansluiting van INTERFACE-modulen mogelijk op het Inline-station en daarmee op het aangesloten bussystem. Kenmerken: - eenvoudige aansluiting van INTERFACE EEM- en/of EMM-modulen - overdrachtssnelheid 500 kbit/s - de databreedte in de localbus kan afhankelijk van het aantal aangesloten INTERFACE-modulen met DIP-switches of via de op een geheugenstick opgeslagen configuratie worden ingesteld - maximale databreedte van de INTERFACE-systeembus tot aan de localbus: 32 woorden (inclusief PCP) - maximale databreedte van de localbus tot aan de INTERFACE-systeembus: 16 woorden - parametrering, configuratie en diagnose mogelijk via FDT/DTM (Field Device Tool/Device Type Manager) - seriële interface (S-poort) te gebruiken voor het aansluiten van een geheugenstick - geheugenstick te gebruiken voor configuratie-backup - toepassingen: motor- en energiemanagement; schakelen, beveiligen en bewaken van aandrijvingen
IB IL IFS-MA-PAC
-
Communicatiemoduul
2692720
Inline-systeembus-master, voor het aansluiten van de Interface-systeembus, compleet met toebehoren (aansluitstekker en markeringsveld)
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 24,4 mm |
| Hoogte | 135 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Inline-localbus | |
| Aansluitmethode | Bus base module |
| overdrachtssnelheid | 500 kBit/s |
| INTERFACE-systembus | |
| Aansluitmethode | Inline-connector met schermaansluiting |
| overdrachtsmedium | single wire |
| Aantal kanalen | 1 |
| ondersteunde protocollen | CAN |
| programmeerinterface (S-poort) | |
| Aansluitmethode | IFS-USB-PROG-ADAPTER |
| Aantal kanalen | 1 |
| ondersteunde protocollen | serieel |
| Lokale diagnose | |
| foutmeldingen via de bus | 9 V-voeding defect |
| groepsfoutmelding INTERFACE-systeembusfout | |
| Moduul | |
| ID-code (dec.) | 220 |
| ID-code (hex) | DC |
| Lengtecode (hex) | 1E |
| Lengtecode (dec) | 30 |
| procesdatakanaal | 60 byte |
| ingangsadressen | max. 60 byte |
| uitgangsadressen | max. 60 byte |
| Registerlengte | 64 byte |
| vraag naar parameterdata | 1 byte |
| behoefte aan configuratiegegevens | 5 byte |
| Productfamilie | Inline |
| bouwvorm | modulair |
| Bedrijfstoestand | procesdatabedrijf met maximaal 31 woorden; PCP met 1, 2 of 4 woorden |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,25 W |
| Vermogensdissipatie | 1,285 W (Moduul) |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| stroomopname | max. 78 mA |
| typ. 66 mA | |
| Potentialen: voedingsspanning voor het hoofdcircuit (UM) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| stroomopname | max. 300 mA |
| typ. 141 mA | |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: 24 V-voeding UM, bus, logica / INTERFACE-moduul | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24 V-voeding UM, bus, logica / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: INTERFACE-moduul / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Inline-connector |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2692720 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI153 |
| Productcode | DRI153 |
| GTIN | 4046356448932 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 172,3 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 170,3 g |
| Douanetariefnummer | 85371091 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 54cbd787-e76c-471c-9d8b-c87e12e08cdc |
Compatibele producten
-
IB IL AO/CNT-PLSET - Connectorset 2732664
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline-connector met schermaansl. 2726353
-
IB IL SCN-8 - Inline-connector 2726337
-
IL CP - Polarisatiester 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Markeringsveld 2727501
-
EMT (62X10)R - Insteekschild 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808710
-
UCT-TMF 6 - Codering voor klemmen 0828746
-
UC-TMF 6 - Codering voor klemmen 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0809735
-
UCT-TMF 12 - Codering voor klemmen 0829214
-
UC-TMF 12 - Codering voor klemmen 0819233
-
IFS-CONFSTICK - Geheugenmodule 2986122
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Printplaatconnector 1857919
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Printconnectoren 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - Stekerdeel 1784729
Uw voordelen
Registratie en output van maximaal 31 meetwaarden en 16 andere waarden
Eenvoudige integratie van max. 8 INTERFACE EMM- en EEM-modulen vanaf firmware 1.03
Gebruiksvriendelijke parametrering, configuratie en diagnose via DTM's (Device Type Manager)
Seriële interface (S-poort) incl. geheugenstick voor het opslaan van de configuratie
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem