Het kopstation met geïntegreerde I/O's is bestemd voor toepassing in een Sercos® netwerk en vormt het verbindende element met het Inline-I/O-systeem. Op het kopstation kunnen maximaal 63 Inline-deelnemers worden aangesloten. Het kopstation ondersteunt maximaal 16 PCP-deelnemers. Voor de integratie van het Inline-station in het programmeersysteem is een bijbehorend SDDML-bestand beschikbaar. Dit bestand is te downloaden via via het volgende adres: phoenixcontact.net/product/2692380.
IL S3 BK DI8 DO4 2TX-PAC
-
Kopstation
2692380
Inline, Kopstation, Sercos, RJ45-Bus, Digitale ingangen: 8, 24 V DC, aansluittechniek: 3-draads, digitale uitgangen: 4, 24 V DC, 500 mA, aansluittechniek: 3-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s / 2 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren, markeringsvelden en eindplaat
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 80 mm |
| Hoogte | 119,8 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | Afmetingen met connectoren |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Sercos | |
| Aantal interfaces | 2 |
| Aansluitmethode | RJ45-Bus |
| Inline-localbus | |
| Aantal interfaces | 1 |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| overdrachtssnelheid | 500 kBit/s / 2 MBit/s (automatische herkenning, geen combinatiesysteem) |
| Sercos | |
| apparaattype | Sercos slave |
| systeemgrenzen | |
| Aantal deelnemers | max. 63 (per station) |
| Aantal Aansluitbare localbusdeelnemers | max. 63 |
| Aantal deelnemers met parameterkanAal | max. 16 |
| Aantal ondersteunde aftakklemmen met remotebusaftakking | 0 |
| Moduul | |
| ID-code (hex) | geen |
| Digitaal: | |
| benaming ingang | Digitale ingangen |
| beschrijving van de ingang | EN 61131-2 type 1 |
| Aantal ingangen | 8 |
| Aansluitmethode | Inline-connector |
| Aansluittechniek | 3-draads |
| ingangsspanning | 24 V DC |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | -30 V DC ... 5 V DC |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 15 V DC ... 30 V DC |
| nominale ingangsspanning UIN | 24 V DC |
| nominale ingangsstroom bij UIN | typ. 3 mA |
| typische ingangsstroom per kanaal | typ. 3 mA |
| aanspreektijd typ. | ca. 500 µs |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; suppressordiode |
| Digitaal: | |
| benaming uitgang | digitale uitgangen |
| Aansluitmethode | Inline-connector |
| Aansluittechniek | 3-draads |
| Aantal uitgangen | 4 |
| beveiligingsschakeling | kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging; Vrijloopbeveiliging in uitgangsdriver |
| uitgangsspanning | 24 V DC -1 V (bij nominale stroom) |
| maximale uitgangsstroom per moduul | max. 2 A |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
| uitgangsspanning in uitgeschakelde toestand | max. 500 mV |
| uitgangsstroom in uitgeschakelde toestand | max. 500 µA (In niet-belaste toestand kan ook bij een niet-ingestelde uitgang een spanning worden gemeten.) |
| nom. inductieve belasting | 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| nom. lampbelasting | 12 W |
| nom. ohmse belasting | 12 W |
| retourspanningsvastheid tegen korte impulsen | tegenspanningsvast |
| gedrag bij overbelasting | Auto-restart |
| gedrag bij inductieve overbelasting | Uitgang kan defect raken |
| gedrag bij spanningsafschakeling | De uitgang reageert onvertraagd op de voedingsspanning |
| signaalvertraging | < 40 µs (ton, nullast) |
| < 50 µs (ton, belasting = 0,5 A) | |
| < 350 µs (toff, nullast) | |
| < 235 µs (toff, belasting = 0,5 A) | |
| overstroomuitschakeling | min. 0,7 A |
| uitgangsstroom bij massabreuk in uitgeschakelde toestand | max. 25 mA |
| Productfamilie | Inline |
| bouwvorm | modulair |
| Omvang van de levering | inclusief Inline-connectoren, markeringsvelden en eindplaat |
| aantal kanalen | 12 |
| diagnosemeldingen | kortsluiting of overbelasting van de digitale uitgangen ja |
| Uitval van de sensorvoeding ja | |
| Uitval van de actorvoeding ja |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 6,8 W |
| beveiligingsschakeling | Overspanningsbeveiliging ompolingsbescherming van de voedingsspanning; 35 V suppressordiode |
| Potentialen: Kopstationvoeding UBK; de logicavoeding UL (7,5 V) en de analoge voeding UANA (24 V) worden door de kopstationvoeding geregeld. | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via Inline-connector) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | max. 1 A (met max. aantal aangesloten I/O-modulen) |
| typ. 60 mA (zonder aangesloten I/O-klemmen) | |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC |
| Potentialen: voeding van de analoge modulen (UANA) | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| Potentialen: voedingsspanning voor het hoofdcircuit (UM) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via Inline-connector) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | max. 8 A |
| min. 3 mA (zonder aangesloten periferie) | |
| Potentialen: voeding van het segmentcircuit (US) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via Inline-connector) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | max. 8 A |
| min. 3 mA (zonder aangesloten periferie) | |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Inline-connector |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2692380 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI11C |
| Productcode | DRI11C |
| GTIN | 4046356325882 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 343,6 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 298 g |
| Douanetariefnummer | 85389091 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
UL Listed
Toelatings-ID: FILE E 140324cUL Listed
Toelatings-ID: FILE E 140324| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 304c9b95-6ddf-430e-8bc3-3711d6286f17 |
Compatibele producten
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
E/UK - Eindsteun 1201442
-
E/AL-NS 35 - Eindsteun 1201662
-
IL BKDIO-PLSET - Connectorset 2878599
-
IB IL FIELD 8 - Markeringsveld 2727515
-
EMT (62X46)R - Insteekschild 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Markeringsveld 2727501
-
EMT (62X10)R - Insteekschild 0800057
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-connectoren 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-connectoren 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Datakabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Installatiekabel 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Confectioneringsgereedschap 2744869
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspanningsbeveiligingsmodule 2881007
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8/.../... - Netwerkkabel 1411842
Uw voordelen
2 Ethernet-poorten
Automatische herkenning van de overdrachtssnelheid in de localbus (500 kbit/s of 2 Mbit/s)
8 digitale ingangen, 4 digitale uitgangen (On-Board)
Min. Sercos cyclustijd 250 µs
FSP-IO (Function Specific Profile-IO) voor modulaire I/O-modulen
Max. 6 realtime verbindingen
Hot-plugging van deelnemers in het Sercos-netwerk
Diagnosespoor
Internet Protocol Services (IPS)
Sercos-specificatie V1.3.1
Sercos diagnose-led S en communicatiefase-led CP
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem