De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem dient voor de registratie van digitale signalen.
IB IL 24 DI 4-2MBD-PAC
-
Digitale module
2692306
Inline, Digitale ingangsklem, Digitale ingangen: 4, 24 V DC, aansluittechniek: 3-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 2 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-contacten en coderingsveld
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 12,2 mm |
| Hoogte | 140,5 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | Afmetingen |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Inline-localbus | |
| Aantal interfaces | 2 |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| overdrachtssnelheid | 2 MBit/s |
| Moduul | |
| ID-code (dec.) | 190 |
| ID-code (hex) | BE |
| Lengtecode (hex) | 41 |
| Lengtecode (dec) | 65 |
| procesdatakanaal | 4 Bit |
| ingangsadressen | 4 Bit |
| uitgangsadressen | 0 Bit |
| Registerlengte | 4 Bit |
| vraag naar parameterdata | 1 byte |
| behoefte aan configuratiegegevens | 4 byte |
| Digitaal: | |
| benaming ingang | Digitale ingangen |
| beschrijving van de ingang | EN 61131-2 type 1 |
| Aantal ingangen | 4 |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aansluittechniek | 3-draads |
| ingangsspanning | 24 V DC |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | -3 V DC ... 5 V DC |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 15 V DC ... 30 V DC |
| nominale ingangsspanning UIN | 24 V DC |
| nominale ingangsstroom bij UIN | min. 3 mA (bij nominale spanning) |
| beveiligingsschakeling | kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging |
| Productfamilie | Inline |
| bouwvorm | modulair |
| Omvang van de levering | inclusief Inline-contacten en coderingsveld |
| aantal kanalen | 4 |
| Bedrijfstoestand | Procesdatabereik met 4 Bits |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,4 W |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| stroomopname | max. 51 mA |
| Potentialen: voeding van het segmentcircuit (US) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | max. 1 A |
| Voeding: moduulelektronica | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: 5 V-voeding inkomende remotebus / 7,5 V-voeding (buslogica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 5 V-voeding uitgaande remotebus / 7,5 V-voeding (buslogica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica) / 24 V-voeding (periferie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24 V-voeding (periferie) / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Inline-connector |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2692306 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI131 |
| Productcode | DRI131 |
| GTIN | 4046356309912 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 91,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 66 g |
| Douanetariefnummer | 85389091 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | d5e2267c-8478-48d0-9344-f136423f34a4 |
Compatibele producten
-
IB IL SCN-12-ICP - Inline-connector 2727611
-
IL CP - Polarisatiester 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Markeringsveld 2727501
-
EMT (62X10)R - Insteekschild 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808710
-
UCT-TMF 6 - Codering voor klemmen 0828746
-
UC-TMF 6 - Codering voor klemmen 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0809735
-
UCT-TMF 12 - Codering voor klemmen 0829214
-
UC-TMF 12 - Codering voor klemmen 0819233
Uw voordelen
4 digitale ingangen
Aansluiting van de sensoren in 2- en 3-draads aansluittechniek
Maximaal toegestane belastingsstroom per sensor: 250 mA
Maximaal toegestane belastingsstroom uit de klem: 1 A
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem