PC WORX PRO LIC TL180
-
Programmeersoftware
2400419
Softwarepakket voor PC-gebaseerde automatiseringsoplossingen (gelimiteerd tot 180 dagen), PC WORX PRO-licentie, bevat alle 5 IEC-talen, met MSFC-compiler, max. 128 kB in- en uitgangsgegevens, versiespecifieke licentiecode
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Een programmeeromgeving voor alle Phoenix Contact-besturingen
Wereldwijd uniforme bediening dankzij programmering volgens IEC 61131
Snelle inbedrijfstelling en programmering dankzij omvangrijke standaardbibliotheken
Geïntegreerde veldbus- en netwerkconfiguratie
Applicatiegericht uit te breiden met bijpassende functiebouwstenen
Geïntegreerde diagnose en monitoring
Gelimiteerde licentie (180 dagen)
Standaard ondersteuning van drag & drop
Comfortabele gebruik van het apparaat door geïntegreerde PROFINET-, PROFIBUS-, INTERBUS- alsmede Modbus-TCP-configuratie en -adressering
Wijzigingen in de programmering ook bij draaiende besturing
Open interfaces voor EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
Geïntegreerde simulatie-omgeving