Overal waar analoge waarden veilig dienen te worden verwerkt, vormt het Safe AI-pakket van Phoenix Contact een passende oplossing. Met deze TÜV-gecertificeerde en softwaregebaseerde analoge waardeverwerking heeft u geen veiligheidsgerelateerde I/O-modulen nodig. Zo bespaart u kosten en bent u bijzonder flexibel.
Bestanddelen van het Safe AI-pakket:
- een eerste telefonische advisering met betrekking tot de benodigde soft- en hardwarecomponenten van de applicatie
- een licentiecode voor het gebruik van de functiebouwsteenbibliotheek ANALOGINPUT_SF
- het ter beschikking stellen van uitgebreide gebruikersdocumentatie
- advisering door het Competence Center Safety in de vorm van een webmeeting
SAFE AI
-
Functieblok
2400057
Functiebouwsteenbibliotheek voor een veiligheidsgerelateerde registratie van analoge waarden met standaard I/O-modulen. Neem contact op met de Safety-hotline (+49 52 81-9 46 27 77) voordat u het artikel SAFE AI bestelt!
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Inlezen van genormeerde waarden 4 ... 20 mA principieel via standaardsensoren toelaatbaar
Veiligheidsgerelateerde verwerking van analoge ingangssignalen zonder Veiligheidsgerelateerde I/O-modulen
Per station kunnen max. zeven tweekanaals analoge ingangskanalen veiligheidsgerelateerd worden verwerkt
Toepasbaar tot PL e, SIL 3