FLKM-PA-D37/HW/C300 - Frontadapter
2322029

VARIOFACE-frontadapter, voor Honeywell C300, Series C I/O, max. aansluitbaar 1x 16 kanalen (37-polige D-SUB-connectoren)

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Met de frontadapters worden voorgeconfectioneerde systeemkabels direct op I/O-kaarten aangesloten
Niet voor redundante, digitale I/O-kaarten
Aansluiting van max. 16 digitale kanalen
Frontadapter met D-SUB-connector
Klemmen voor de voeding