CABLE-FCN40/4X14/ 2,0M/M340 - Kabel
2321732

Geconfectioneerde systeemkabel; besturing: MODICON® M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K, BMX DDM 3202K); aansluiting 1: Fujitsu-connector (1x 40-polig); aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (4x 14-polig); kabellengte: 2 m

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Opsplitsing van 32 kanalen in 4 x 8 kanalen