CABLE-FCN40/1X50/ 2,0M/S7-IN - Kabel
2321114

Geconfectioneerde systeemkabel; besturing: Siemens S7-300 (6ES7 321-1BP00-0AA0, plus-lezende werking); aansluiting 1: Fujitsu-connector (1x 40-polig); aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (1x 50-polig); kabellengte: 2 m

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Signaaloverdracht van 1 x 32 kanalen
Systeemkabel: 40-polige connector op 50-polige bandkabelconnector