Montageset, bestaande uit 4 metalen beugels en een textiel sjorband, voor bevestiging van de accumodulen op een montageplaat.
BATTERY MOUNTING KIT
-
Montageset voor bevestiging van de accu's
2320788
Dient voor de opname van niet op genormeerde montagerails te bevestigen accu's
Productdetails
BV
Toelatings-ID: 41516/B0 BVABS
Toelatings-ID: 22-2244289-PDADNV
Toelatings-ID: TAA0000265| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||