CABLE-FLK16/OE/0,14/ 3,0M - Kabel
2318172

Geconfectioneerde systeemkabel; aansluiting 1: afzonderlijke aders (16-polig) (De aders zijn gecodeerd en voorzien van adereindhulzen); aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (1x 16-polig); kabellengte: 3 m

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Connector overeenkomstig IEC 60603-13
Aan één zijde open uiteinde
1:1-verbinding