Stoorvastheid tegen gedempte sinustrillingen conform IEC 61000-4-12
normen / bepalingen
normen / bepalingen
Droge warmte conform IEC 61131-2
normen / bepalingen
normen / bepalingen
Vochtige warmte conform IEC 61131-2
normen / bepalingen
normen / bepalingen
Schokken en trillingen conform EN 61131-2 en EN 50178
PROFIBUS-standaard
normen / bepalingen
IEC 61158-2
montagetechniek
montagerail: 35 mm
Inbouwpositie
op horizontale montagerail NS 35 volgens EN 60715
Artikelnummer
2316375
Verpakkingseenheid
1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
1 Stuks
Verkoopcode
DNC135
Productcode
DNC135
GTIN
4055626021515
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
311,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
281 g
Douanetariefnummer
85176200
Land van herkomst
NL
ECLASS
ECLASS-13.0
27242608
ETIM
ETIM 9.0
EC001604
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.