Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

MCR-SL-CUC-100-U - Universele stroommeetwaardeomvormer
2308108

Universele stroommeetwaardeomvormer, voor de meting van gelijk-, wissel- en vervormde stromen, ingangsstroom: 0 ... 100 A, uitgang: 0 ... 10 V

Productdetails









Uw voordelen

Variabel monteerbaar op montagerail en montageplaat
De compacte afmetingen maken ook decentrale toepassing mogelijk
Eenvoudige aansluittechniek dankzij steekbare COMBICON-aansluitklemmen
3-weg-scheiding
Universele stroommeting, geen shunt nodig