CABLE-FLK50/OE/0,14/ 300 - Kabel
2305392

Geconfectioneerde systeemkabel; aansluiting 1: afzonderlijke aders (50-polig) (De aders zijn gecodeerd en voorzien van adereindhulzen); aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (1x 50-polig); kabellengte: 3 m

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

20- en 50-polig
Connector overeenkomstig IEC 60603-13
1:1-verbinding
Aan één zijde open uiteinde