UM 45-FLK50/S7-300
-
Passief module
2304610
VARIOFACE-interfacemoduul voor Siemens SIMATIC® S7-300, met speciale SIMATIC®-codering (1 - 40), schroefaansluiting, moduulbreedte: 126 mm
Productdetails
Producttype | Interfacemoduul |
Productfamilie | VARIOFACE |
aantal polen | 50 |
Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
Isolatie | functie-isolatie |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
bedrijfsspanning (AC) | ≤ 30 V AC |
bedrijfsspanning (DC) | ≤ 60 V DC |
stroom (per kanaal) | ≤ 1 A |
stroom (Voeding) | ≤ 2 A |
lucht- en kruipwegen | |
Nominale isolatiespanning | 63 V |
test-stootspanning | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
ondersteunde besturing SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Geschikte I/O-kaart | CPU 313C-2DP |
CPU 314C-2PtP | |
6ES7321-1BL00-0AA0 | |
6ES7322-1BL00-0AA0 | |
6ES7323-1BL00-0AA0 | |
6ES7331-7NF00-0AB0 | |
6ES7331-7PF01-0AB0 | |
6ES7331-7PF11-0AB0 | |
6ES7350-2AH01-0AE0 | |
6ES7357-4AH01-0AE0 | |
CPU 314C-2DP | |
6ES7332-5HF00-0AB0 | |
6ES7331-7NF10-0AB0 | |
6ES7331-1KF01-0AB0 | |
CPU 313C | |
CPU 313C-2PtP | |
ondersteunde besturing ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Geschikte I/O-kaart | 1771 OBN |
Aansluiting 1 (besturingsniveau) | |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60603-13 |
Aansluitmethode | IDC/FLK-pin header |
Aantal Aansluitingen | 1 |
aantal polen | 50 |
steekcycli | > 50 |
Rastermaat | 2,54 mm |
Aansluiting 2 (veldniveau) | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 6 mm |
schroefdraad | M3 |
aantal polen | 40 |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede massief (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 1 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
aderdoorsnede soepel (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
0,25 mm² ... 0,5 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) | |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 16 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Rastermaat | 5,08 mm |
statusindicatie aanwezig | nee |
Artikelafmetingen | |
Breedte | 124,8 mm |
Hoogte | 45 mm |
diepte | 50,31 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
isolatiemateriaal behuizingen | PVC |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse (Module) | IP00 |
beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certificaat | UKCA-conform |
lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | EN IEC 60664-1 |
montagetechniek | Railmontage |
Inbouwpositie | willekeurig |
Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
Artikelnummer | 2304610 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | DK21AS |
Productcode | DK21AS |
GTIN | 4017918980924 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 133,3 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 133 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem