EMM 3- 24DC/500AC-16-IFS
-
Motormanagement
2297523
Elektronisch motormanagement, met geïntegreerde stroomtransformatoren tot 16 A - effectief-vermogensmeting voor over- en onderbelastingsbewaking van motor en installatie voor een optimale beveiliging, vrij parametreerbare schakel- en meldniveaus
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| Producttype | Elektronische motormanagers |
| Productfamilie | CONTACTRON |
| Bedrijfstoestand | 100 % ED |
| Aantal fasen | 3 |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 5,5 W |
| Testspanning ingang/uitgang | 8 kV |
| Voeding | |
| nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 24 V DC |
| stuurspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| nominale stuurvoedingsstroom IS | 25 mA |
| schakeldrempel | 9,6 V DC ("0"-signaal) |
| 19,2 V DC ("1"-signaal) | |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Nominale isolatiespanning | 500 V |
| test-stootspanning | 6 kV |
| overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Isolatie-eigenschappen tussen de ingang en uitgang van stroomcircuits | veilige scheiding (IEC 60947-1) |
| Isolatie-eigenschappen tussen de thermistoringang en -uitgang | Basisisolatie (IEC 60947-1) |
| digitale ingangen (IN1 - IN4) | |
| Aantal ingangen | 4 (IN1 - IN4) |
| nominale activeringsspanning UC | 24 V DC |
| nominale activeringsstroom IC | 3,3 mA |
| spanningsmeetingang V1, V2, V3 | |
| Ingangsspanningsbereik | 42 V AC ... 575 V AC |
| typische ingangsstroom bij UN | < 0,5 mA |
| stroommeetingang L1/T1, L2/T2, L3/T3 | |
| typische ingangsstroom bij UN | ≤ 16 A |
| vermogensmeting | |
| basisnauwkeurigheid | typ. 2 % |
| vermogensbereik | 14 kW |
| spanningsmeting/sterspanning | |
| basisnauwkeurigheid | typ. 0,75 % |
| spanningsbereik | 0 V AC ... 350 V AC (sterspanning) |
| stroommeting | |
| basisnauwkeurigheid | typ. 0,5 % |
| stroombereik | 400 mA ... 16 A |
| meting via | interne stroomtransformator |
| benaming uitgang | retourmeldcontacten O1-O4 |
| Opmerking | De betekenis van de retourmeldingsuitgangen is vrij te parametreren, zie handleiding |
| Aantal uitgangen | 4 |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC (halfgeleideruitgang) |
| uitgangsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| continue belastingsstroom | 500 mA |
| restspanning | < 200 mV |
| beveiligingsschakeling | suppressordiode |
| overspanningsbegrenzing | > 33 V DC |
| stuurstroomcircuit | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
| belastingscircuit | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
| statusindicatie | led (geel) |
| bedrijfsspanningsindicatie | led groen |
| Foutindicatie | led rood |
| Datacommunicatieweergave | led groen |
| Breedte | 22,5 mm |
| Hoogte | 99 mm |
| diepte | 114,5 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| ATEX | |
| Codering | II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] |
| II (2) D [Ex t] [Ex p] | |
| Certificaat | PTB 10 ATEX 3024 |
| UL, VS / Canada | |
| Certificaat | NKCR.E140324 |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Codering | ≤ 1 |
| Opmerking | veilig afschakelen |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Codering | 1 |
| Opmerking | Motorbeveiliging |
| Categorie (ISO 13849) | |
| Codering | ≤ 1 |
| Opmerking | veilig afschakelen |
| Performance Level | |
| Codering | ≤ b |
| Opmerking | veilig afschakelen |
| normen / bepalingen | |
| normen / bepalingen | DIN EN 50178 |
| EN 60947 | |
| EN 60947-4-2 | |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
| Inbouwpositie | verticaal (montagerail horizontaal) |
| Artikelnummer | 2297523 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK7511 |
| Productcode | DK7511 |
| GTIN | 4046356175777 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 262,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 225,2 g |
| Douanetariefnummer | 85371098 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370804 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002572 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 07341960-8044-459e-a799-c66798d5ef18 |
Compatibele producten
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Montagerail-busconnector 2201937
-
IFS-CONFSTICK-L - Geheugenmodule 2901103
-
IFS-CONFSTICK - Geheugenmodule 2986122
-
US-EMLP (15X5) - Kunststof schildje 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststof schildje 0819301
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Printconnectoren 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Printplaatconnector 1857919
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - Stekerdeel 1784729
-
MM-CONF-SET - Configuratiepakket 2297992
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Data-interface 2297620
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Data-interface 2901528
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Data-interface 2901504
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Data-interface 2904472
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Data-interface 2901988
Uw voordelen
Optionele koppeling aan het INTERFACE-system en PROFIBUS-GATEWAY-IFS via TBUS
Digitale uitgangen sturen externe schakelelementen aan
Vrij te parametreren meld- of schakeldrempels
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem