Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

ELR W3- 24DC/500AC- 2 - Elektronische omkeercontactors
2297293

Elektronische 3-fase omkeercontactor met 24 V DC-ingang, 2 A uitgangsstroom, nulspanningsschakelaar, optioneel met thermische zekering

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Optionele thermische zekering
Stabiele en korte schakeltijden
Geruisloos en slijtagevrij schakelen
Lange levensduur
Geïntegreerde beveiligingsschakeling
Geïntegreerde vergrendeling van de besturing en bekabeling van de belasting
Hoge schakelfrequentie