Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

ELR 3- 24DC/500AC- 9 - Elektronische contactor
2297219

Elektronische 3-fase contactor met 24 V DC-ingang, 9 A uitgangsstroom, nulspanningsschakelaar, optioneel met thermische zekering

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Optionele thermische zekering
Stabiele en korte schakeltijden
Geruisloos en slijtagevrij schakelen
Lange levensduur
Hoge schakelfrequentie
Geïntegreerde beveiligingsschakeling