UM 45-D15SUB/B/ZFKDS
   - 
  Interfacemodul
    
      2293679
      
      
    
  
      VARIOFACE-moduul, met veerdrukaansluiting en D-SUB-miniatuurbusconnector, voor montage op NS 35/7,5, aantal polen: 15
Productdetails
| Producttype | Interfacemoduul | 
| aantal polen | 15 | 
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
| Isolatie | functie-isolatie | 
| Overspanningscategorie | II | 
| Vervuilingsgraad | 2 | 
| bedrijfsspanning (AC) | ≤ 30 V AC | 
| bedrijfsspanning (DC) | ≤ 60 V DC | 
| stroom (per kanaal) | ≤ 2,5 A | 
| stroom (Totaalstroom) | ≤ 37,5 A | 
| lucht- en kruipwegen | |
| Nominale isolatiespanning | 125 V | 
| test-stootspanning | 1,2 kV (1,2 / 50 μs) | 
| Aansluiting 1 (besturingsniveau) | |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60807-2 | 
| Aansluitmethode | D-SUB-busconnector | 
| schroefdraad | UNC 4-40 | 
| Aantal Aansluitingen | 1 | 
| aantal polen | 15 | 
| steekcycli | > 500 | 
| Rastermaat | 2,74 mm | 
| Aansluiting 2 (veldniveau) | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting | 
| Striplengte | 7,5 mm | 
| aantal polen | 16 | 
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² | 
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 | 
| Rastermaat | 5,08 mm | 
| statusindicatie aanwezig | nee | 
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 64 mm | 
| Hoogte | 45 mm | 
| diepte | 49,56 mm | 
| Kleur | groen (RAL 6021) | 
| isolatiemateriaal behuizingen | PVC | 
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse (Module) | IP20 | 
| beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 | 
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C | 
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C | 
| hoogtepositie | ≤ 2000 m | 
| UKCA | |
| Certificaat | UKCA-conform | 
| lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | EN IEC 60664-1 | 
| montagetechniek | Railmontage | 
| Inbouwpositie | willekeurig | 
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. | 
| Artikelnummer | 2293679 | 
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks | 
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks | 
| Verkoopcode | DK21A2 | 
| Productcode | DK21A2 | 
| GTIN | 4017918120573 | 
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 87,7 g | 
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 58,84 g | 
| Douanetariefnummer | 85369010 | 
| Land van herkomst | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 | 
| ECLASS-15.0 | 27141152 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 | 
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-E
               Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % | 
Compatibele producten
- 
    
      
 - 
    
      
CABLE D-SUB-S/.../.../... - Kabel 2302340
 - 
    
      
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Kabel 2302434
 - 
    
      
CABLE-D15SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabel 2302052
 - 
    
      
CABLE-D15SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabel 2302065
 - 
    
      
CABLE-D15SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabel 2302078
 - 
    
      
CABLE-D15SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel 2302081
 - 
    
      
CABLE-D15SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabel 2302094
 - 
    
      
CABLE-D15SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabel 2302104
 - 
    
      
CABLE-D15SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabel 2302117
 - 
    
      
CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel 1066600
 - 
    
      
CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel 1066602
 - 
    
      
CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabel 1066603
 - 
    
      
CABLE-D15SUB-B-S-HF-S/... - Kabel 1075565
 - 
    
      
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Kabel 2926438
 - 
    
      
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Kabel 2926441
 - 
    
      
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Kabel 2926454
 - 
    
      
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Kabel 2926467
 - 
    
      
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Kabel 2926470
 - 
    
      
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Kabel 2926483
 - 
    
      
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Kabel 2926496
 - 
    
      
CABLE-D-15SUB-M-OE-0,25-S/... - Kabel 2900910
 
Uw voordelen
9-polig ... 50-polig
        Veerdrukaansluittechniek
        Overeenkomstig IEC˽60807-2
        1:1-verbinding
        PHOENIX CONTACT nv/sa
        
        Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem