cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-19860303Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
250 V | 4 A | 30 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 4 A | 30 - 12 |
19"-printconnector, kleur: groen, aantal polen: 32, artikelfamilie: FRONT-SFL 2,5, rastermaat: 0 mm, verpakkingsmethode: verpakt in karton
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
250 V | 4 A | 30 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 4 A | 30 - 12 |