DFLK-D37 SUB/B - Interfacemodul
2280349

Het VARIOFACE-doorvoermoduul realiseert een 1:1-aansluiting tussen schroefaansluitklemmen en een D-SUB-miniatuurbusconnector (aantal polen: 37). Er is een separate massa-aftakking beschikbaar

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

9-polig ... 50-polig
9-˽...˽37 -polig: aparte massa-aftakking
50-polig: geen massa-aftakking
Overeenkomstig IEC˽60807-2
1:1-verbinding
Schroefaansluiting
D-SUB 4-40 UNC-schroefdraad