PACT-FAST-MNT-W13-L65 - Montagemateriaal
2276625

Transformator-snelbevestiging voor zwarte PACT-stroomtransformatoren (niet compatibel met grijze PACT-stroomtransformatoren), bevestigingspennen: 65 mm, bevestigingsband: 13 mm

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Compatibele producten