BC 53,6 BS U22 GY 7045 - Blindstop
2202270

DIN-railbehuizing voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN​ 43880, Blindstop voor niet-gebruikte aansluitpunten (U22), breedte: 53,6 mm, hoogte: 29,78 mm, diepte: 22,35 mm, kleur: telegrijs 1 (vergelijkbaar RAL 7045)

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Eenvoudige montage zonder gereedschap
Brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94