UM-ALU 4-100,5 FRONT 235 AP
-
Frontplaat
2202101
Profielbehuizingen, Basisprofiel-frontplaat, breedte: 101,8 mm, lengte: 235 mm, diepte: 2 mm, aanbevolen voor zijelementen UM-ALU 4-..COVER AL
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Profielbehuizing van aluminium
Gevarieerde aansluittechniek
Monteerbaar op montagerails
Beschikbaar in de lengten van 42,5 mm ... 990 mm, optioneel afzonderlijk in te korten
Beschikbaar in de bouwbreedten 75 mm en 105 mm
EMC-afscherming