UM-ALU 4-100,5 FRONT 165 AP - Frontplaat
2202099

Profielbehuizingen, Basisprofiel-frontplaat, breedte: 101,8 mm, lengte: 165 mm, diepte: 2 mm, aanbevolen voor zijelementen UM-ALU 4-..COVER AL

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Profielbehuizing van aluminium
Gevarieerde aansluittechniek
Monteerbaar op montagerails
Beschikbaar in de lengten van 42,5 mm ... 990 mm, optioneel afzonderlijk in te korten
Beschikbaar in de bouwbreedten 75 mm en 105 mm
EMC-afscherming