UM-ALU 4-72 COVERLID 75 AL
-
Zijelement
2202085
Profielbehuizingen, schroefmontage, Zijelementen (links en rechts) incl. montagevoet en schroeven voor afdekprofiel UM-ALU 4 AU..L.., breedte: 75,4 mm, hoogte: 2 mm, diepte: 73,5 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Profielbehuizing van aluminium
Gevarieerde aansluittechniek
Monteerbaar op montagerails
Beschikbaar in de lengten van 42,5 mm ... 990 mm, optioneel afzonderlijk in te korten
Beschikbaar in de bouwbreedten 75 mm en 105 mm
EMC-afscherming