EH 70 F-B/ABS GY7035
-
Onderste behuizingsdeel
2201819
Montagerailbehuizing, Onderste behuizingsdeel met voetgrendel, platte bouwvorm, zonder ventilatiesleuven, breedte: 70,1 mm, hoogte: 75 mm, diepte: 30,3 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035), doorverbinding: zonder busverbinding, aantal polen dwarsverbinding: niet van toepassing
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Rail- of wandmontage voor een toepassingsgerichte moduulbevestiging
Eenvoudige design-in door variabele behuizingsvormfactor
Volledige flexibiliteit door horizontale, frontale en orthogonale plaatsing van printplaten ten opzichte van de frontzijde van het apparaat
Drie dekselvarianten voor specifieke printplaataansluitingen
Integratie van de meest uiteenlopende printplaataansluittechnieken voor een functioneel moduulconcept