UM 108-PROFIL L15,1CM GN
-
Profiel
2201655
Profielopbouwbehuizing, met een breedte van 108 mm en een vaste lengte van 200 cm
Productdetails
| Producttype | Onderste deel opbouwbehuizing |
| Behuizingstype | Profielbehuizingen |
| Behuizingsserie | UM |
| Productfamilie | UM108 |
| Ventilatieopening aanwezig | nee |
| Maatschets |
|
| diepte | 21,5 mm |
| lengte | 151 mm |
| Buitenafmeting | |
| Profielbreedte (buitenzijde) | 107,5 mm |
| Binnenafmeting | |
| Profielbreedte (binnenzijde) | 122,6 mm |
| Printplaatontwerp | |
| Printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Kleur (Behuizing) | groen (RAL 6021) |
| materiaal behuizing | PVC |
| Oppervlakte-toestand | onbehandeld |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Max. te bereiken IP-code | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -15 °C ... 50 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 50 °C |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 50 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 95 % |
| Aantal printplAatbevestigingen | 2 |
| printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| montagetechniek | Vergrendeling met zijelementen, vergrendeling met voetelement |
| verpakkingsmethode | verpakt in karton |
| soort verpakking | Karton |
| Artikelnummer | 2201655 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 100 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | ACHDBA |
| Productcode | ACHDBA |
| GTIN | 4046356881579 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 81,7 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 81,7 g |
| Douanetariefnummer | 39162000 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
UMK-BF - Bevestigingsflens 2976077
-
UM108-SEPEF/L - Zijelement 2906490
-
UM108-SE - Zijelement 2959476
-
UM108-SEFE/R-A60 - Zijelement 2959706
-
UM108-SEFE/R-A73 - Zijelement 2959719
-
UM108 N-SEFE/R-A73 - Zijelement 2709354
-
UM108-SEFE/L-A60 - Zijelement 2959722
-
UM108-SEPEF/L-A60 - Zijelement 2906500
-
UM108-SEFE/L-A73 - Zijelement 2959735
-
UM108-SEPEF/L-A73 - Zijelement 2906513
-
UM108 N-SEFE/L-A73 - Zijelement 2709367
-
UM108 N-SEPEF/L-A73 - Zijelement 2709370
-
UM108-SE-A60 - Zijelement 2959748
-
UM108-SE-A73 - Zijelement 2959751
-
UM108 N-SE-A73 - Zijelement 2709383
-
UM108-A/U CM - Afdekkap 2854898
-
UM-A/U N 73 CM - Afdekkap 2706852
-
UM108-LG 10 - Zijelement 2959780
Uw voordelen
Eenvoudige montage
Flexibel in vorm en afmeting
Voordelig door reduceren van behuizingsonderdelen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem