MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 OG - Printplaat-basiselementen
2201567

Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 1,5 mm2, kleur: oranje, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 5, aantal rijen: 1, aantal polen: 5, aantal aansluitingen: 5, artikelfamilie: MCO 1,5/..-G1R, rastermaat: 3,5 mm, montage: Golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON MC 1,5, Uitlijning poolbeeld: Orthogonaal, vergrendeling: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton, Artikel met penuitlaat aan de zijkant rechts

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Steekrichting orthogonaal t.o.v. de printplaat