HC-ALU 6-100,5 DKL-COVER GY - Afsluitplaat
2201123

Profielbehuizing, afsluitplaat, met scharnierend deksel, met schroeven en afdichting, voor profielbreedte (binnenzijde) 100,5 mm, breedte: 124,4 mm, lengte: 15 mm, diepte: 100,5 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Profielbehuizing van aluminium
Beschikbaar in de lengten van 100 mm ... 1000 mm, optioneel afzonderlijk in te korten
Beschikbaar in de bouwbreedten 53,5 mm ... 161 mm
Beschermklasse tot IP65
Te gebruiken als handheld-behuizing en wandbehuizing
Optioneel leverbaar met EMC-afdichtingen