UM-ALU 4-72 PROFILE 990
   - 
  Profiel
    
      2200924
      
      
    
  
      Profielbehuizingen, schroefmontage, Basisprofiel, profielbreedte (binnenzijde): 72 mm, profielbreedte (buitenzijde): 75 mm, lengte: 990 mm, diepte: 29,4 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Profielbehuizing van aluminium
        Gevarieerde aansluittechniek
        Monteerbaar op montagerails
        Beschikbaar in de lengten van 42,5 mm ... 990 mm, optioneel afzonderlijk in te korten
        Beschikbaar in de bouwbreedten 75 mm en 105 mm
        EMC-afscherming