HC-ALU 6-161 PROFILE 200
-
Elektronicabehuizing
2200904
Profielbehuizing, Wandmontage (optioneel met toebehoren), Aluminiumprofiel, 2-delig, profielbreedte (binnenzijde): 161 mm, profielbreedte (buitenzijde): 187 mm, lengte: 200 mm, hoogte: 187 mm, diepte: 54,6 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Profielbehuizing van aluminium
Beschikbaar in de lengten van 100 mm ... 1000 mm, optioneel afzonderlijk in te korten
Beschikbaar in de bouwbreedten 53,5 mm ... 161 mm
Beschermklasse tot IP65
Te gebruiken als handheld-behuizing en wandbehuizing
Optioneel leverbaar met EMC-afdichtingen