HC-ALU 6-100,5 PROFILE 200
   - 
  Elektronicabehuizing
    
      2200899
      
      
    
  
      Profielbehuizing, Wandmontage (optioneel met toebehoren), Aluminiumprofiel, 2-delig, profielbreedte (binnenzijde): 100,5 mm, profielbreedte (buitenzijde): 121 mm, lengte: 200 mm, hoogte: 121 mm, diepte: 32,8 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Profielbehuizing van aluminium
        Beschikbaar in de lengten van 100 mm ... 1000 mm, optioneel afzonderlijk in te korten
        Beschikbaar in de bouwbreedten 53,5 mm ... 161 mm
        Beschermklasse tot IP65
        Te gebruiken als handheld-behuizing en wandbehuizing
        Optioneel leverbaar met EMC-afdichtingen