ME MAX 67,5 G 3-3 KMGY
   - 
  Elektronicabehuizing
    
      2200527
      
      
    
  
      Montagerailbehuizing, Complete behuizing met metalen montagevoet, hoge bouwvorm, zonder ventilatiesleuven, breedte: 67,8 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 113,65 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035), doorverbinding: Montagerail-busconnector (optioneel)
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudige montage
        Beschikbaar in bouwbreedten van 6,2 mm ... 90 mm, modulair uitbreidbaar
        Gevarieerde aansluittechniek
        Monteerbaar op montagerails
        Optioneel met op montagerail te monteren busconnectoren alsmede vermogensverbindingssysteem
        Transparant, zwenkbaar frontdeksel