UM 108-PROFIL L18,05CM GN VPE50 - Profiel
2199621

Profielbehuizingen, Vergrendeling met zijelementen, vergrendeling met voetelement, Basisprofiel, profielbreedte (binnenzijde): 122,6 mm, profielbreedte (buitenzijde): 107,5 mm, lengte: 180,5 mm, diepte: 21,5 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Eenvoudige montage
Flexibel in vorm en afmeting
Voordelig door reduceren van behuizingsonderdelen