VDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40042909| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 32 A | 0,2 - 4 | ||
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-20061129| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
| C | ||||
| 150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
| D | ||||
| 150 V | 15 A | 24 - 12 | ||