cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-20061129| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
Printplaatklem, nominale stroom: 17,5 A, nominale spanning (III/2): 200 V, nominale doorsnede: 1,5 mm2, aantal potentialen: 2, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 2, artikelfamilie: SPT 1,5/..-H, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2,5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 2, verpakkingsmethode: verpakt in karton
| Producttype | Printplaatklem |
| Productfamilie | SPT 1,5/..-H |
| Productlijn | COMBICON Terminals S |
| aantal polen | 2 |
| Rastermaat | 3,5 mm |
| Aantal Aansluitingen | 2 |
| Aantal rijen | 1 |
| Aantal potentialen | 2 |
| pinlay-out | lineaire pinning |
| Aantal soldeerpinnen per potentiaal | 2 |
| Eigenschappen | |
| nominale stroom IN | 17,5 A |
| nominale spanning UN | 200 V |
| Nominale spanning (III/3) | 160 V |
| teststootspanning (III/3) | 2,5 kV |
| nominale spanning (III/2) | 200 V |
| teststootspanning (III/2) | 2,5 kV |
| Nominale spanning (II/2) | 400 V |
| teststootspanning (II/2) | 2,5 kV |
| Aansluittechniek | |
| nominale aderdoorsnede | 1,5 mm² |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Push-in-veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Striplengte | 10 mm |
| gegevens met betrekking tot adereindhulzen zonder isolatiekraag | |
| aanbevolen perstang | 1212034 CRIMPFOX 6 |
| adereindhulzen zonder isolatiekraag, volgens DIN 46228‑1 | doorsnede: 0,25 mm²; lengte: 7 mm |
| doorsnede: 0,34 mm²; lengte: 7 mm | |
| doorsnede: 0,5 mm²; lengte: 8 mm | |
| doorsnede: 0,75 mm²; lengte: 8 mm | |
| doorsnede: 1 mm²; lengte: 8 mm | |
| doorsnede: 1,5 mm²; lengte: 8 mm | |
| gegevens met betrekking tot adereindhulzen met isolatiekraag | |
| aanbevolen perstang | 1212034 CRIMPFOX 6 |
| adereindhulzen met isolatiekraag, volgens DIN 46228‑4 | doorsnede: 0,25 mm²; lengte: 8 mm |
| doorsnede: 0,34 mm²; lengte: 8 mm | |
| doorsnede: 0,5 mm²; lengte: 8 mm ... 10 mm | |
| doorsnede: 0,75 mm²; lengte: 8 mm ... 10 mm | |
| montagetechniek | Golfsolderen |
| pinlay-out | lineaire pinning |
| Materiaal - contakt | |
| Opmerking | WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| materiaal contact | Cu-legering |
| Oppervlakte-toestand | galvanisch vertind |
| metalen oppervlak aansluiting (coating) | tin (4 - 8 µm Sn) |
| metalen oppervlak soldeerbereik (coating) | tin (4 - 8 µm Sn) |
| Materiaal - behuizing | |
| Kleur (Behuizing) | groen (6021) |
| Isolatiemateriaal | PA |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| CTI volgens IEC 60112 | 600 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Gloeidraad-ontvlambaarheidsnummer GWFI volgens EN 60695-2-12 | 850 |
| Gloeidraad-ontvlambaarheidstemperatuur GWIT volgens EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatuur van de kogeldruktest volgens EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Rastermaat | 3,5 mm |
| 3,5 mm | |
| Breedte [b] | 8,4 mm |
| Hoogte [h] | 16 mm |
| Lengte [l] | 14,4 mm |
| Bouwhoogte | 13,5 mm |
| Soldeerstiftlengte [P] | 2,5 mm |
| Stiftafmetingen | 0,8 x 0,8 mm |
| Printplaatontwerp | |
| stiftafstand | 8,2 mm |
| printgatdiameter | 1,2 mm |
| testen op beschadiging en losraken van de ader | |
| testspecificatie | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| resultaat | Test doorstaan |
| trektest | |
| testspecificatie | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| aderdoorsnede/adersoort/gewenste waarde trekkracht/werkelijke waarde trekkracht | 0,2 mm² / massief / > 10 N |
| 0,2 mm² / soepel / > 10 N | |
| 1,5 mm² / massief / > 40 N | |
| 1,5 mm² / soepel / > 40 N | |
| Opwarmingstest | |
| testspecificatie | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
| eis m.b.t. verwarmingstest | De som van de omgevingstemperatuur en de verwarming van de aansluitklem van de printplaat mag de bovenste grenstemperatuur niet overschrijden. |
| kortsluitstroomvastheid | |
| testspecificatie | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
| isolatieweerstand | |
| testspecificatie | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen | > 5 MΩ |
| Lucht- en kruipwegen | 1. Isolatiecoördinatie | |
| toepassing | Tussenstuk zonder raster |
| testspecificatie | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| nominale isolatiespanning (III/3) | 160 V |
| Nominale stootspanning (III/3) | 2,5 kV |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) | 1,5 mm |
| minimale waarde van de kruipweg (III/3) | 2 mm |
| nominale isolatiespanning (III/2) | 200 V |
| Nominale stootspanning (III/2) | 2,5 kV |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) | 1,5 mm |
| minimale waarde van de kruipweg (III/2) | 1,5 mm |
| nominale isolatiespanning (II/2) | 400 V |
| Nominale stootspanning (II/2) | 2,5 kV |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2) | 1,5 mm |
| minimale waarde van de kruipweg (II/2) | 2 mm |
| Lucht- en kruipwegen | 2. Isolatiecoördinatie | |
| toepassing | met RZ-SPT 2,5-2,5 |
| testspecificatie | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| nominale isolatiespanning (III/3) | 320 V |
| Nominale stootspanning (III/3) | 4 kV |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) | 3 mm |
| minimale waarde van de kruipweg (III/3) | 4 mm |
| nominale isolatiespanning (III/2) | 400 V |
| Nominale stootspanning (III/2) | 4 kV |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) | 3 mm |
| minimale waarde van de kruipweg (III/2) | 3 mm |
| nominale isolatiespanning (II/2) | 630 V |
| Nominale stootspanning (II/2) | 4 kV |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2) | 3 mm |
| minimale waarde van de kruipweg (II/2) | 3,2 mm |
| Lucht- en kruipwegen | 3. Isolatiecoördinatie | |
| toepassing | met RZ-SPT 2,5-5,0 |
| testspecificatie | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| nominale isolatiespanning (III/3) | 500 V |
| Nominale stootspanning (III/3) | 6 kV |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) | 5,5 mm |
| minimale waarde van de kruipweg (III/3) | 6,3 mm |
| nominale isolatiespanning (III/2) | 630 V |
| Nominale stootspanning (III/2) | 6 kV |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) | 5,5 mm |
| minimale waarde van de kruipweg (III/2) | 5,5 mm |
| nominale isolatiespanning (II/2) | 800 V |
| Nominale stootspanning (II/2) | 6 kV |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2) | 5,5 mm |
| minimale waarde van de kruipweg (II/2) | 5,5 mm |
| Trillingstest | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
| sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
| amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Versnelling | 50 m/s² (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| testduur per as | 2,5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| Gloeidraadtest | |
| testspecificatie | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
| temperatuur | 850 °C |
| inwerkingsduur | 5 s |
| Veroudering | |
| testspecificatie | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de stroombelastbaarheids-/deratingcurve) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| verpakkingsmethode | verpakt in karton |
| Artikelnummer | 1990737 |
| Verpakkingseenheid | 340 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 340 Stuks |
| Verkoopcode | AALBFA |
| Productcode | AALBFA |
| GTIN | 4046356104388 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 2,03 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1,889 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | PL |
| ECLASS-13.0 | 27460101 |
| ECLASS-15.0 | 27460101 |
| ETIM 9.0 | EC002643 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |