Printplaatklem, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 250 V, nominale doorsnede: 1,5 mm2, aantal potentialen: 17, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 17, artikelfamilie: PTSA 1,5, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, verpakkingsmethode: verpakt in karton. Soldeerniveau iin het voorste bereik, met één rij